768557604
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact/76855.prj},{NB=768557604},{SHA256=vHlrtAQdPYain6XITTGY3I9Ug80OIlOce5uJUVblfjc=},{INAME=00815__768557604},{PN=768557604},{DESC=Impact 100 Ohm 3 Pair Vertical Orthogonal Header Left Guide, Right Endwall, 6 Columns, 54 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free},{APPLICATION=Orthogonal Midplane},{CIRCUITS=54},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=3},{ORIENTATION=Vertical}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
76855
Bill of material
768557604
PN
Part Number
768557604
768557604
DESC
Description
Impact 100 Ohm 3 Pair Vertical Orthogonal Header Left Guide, Right Endwall, 6 Columns, 54 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free
Impact 100 Ohm 3 Pair Vertical Orthogonal Header Left Guide, Right Endwall, 6 Columns, 54 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free
APPLICATION
Application
Orthogonal Midplane
CIRCUITS
Circuits
54
54
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
3
ORIENTATION
Orientation
Vertical