769891125
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact/76989.prj},{NB=769891125},{SHA256=I0/VBKDW7w17C+funKK8pJ9RvndqPFZgxwPZjzSRCOU=},{INAME=00836__769891125},{PN=769891125},{DESC=Impact 100 Ohm 5 Pair Vertical Orthogonal Route Header Unguided, Dual Endwall, 10 Columns, 150 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free},{APPLICATION=Orthogonal Midplane},{CIRCUITS=150},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=5},{ORIENTATION=Vertical}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
76989
Bill of material
769891125
PN
Part Number
769891125
769891125
DESC
Description
Impact 100 Ohm 5 Pair Vertical Orthogonal Route Header Unguided, Dual Endwall, 10 Columns, 150 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free
Impact 100 Ohm 5 Pair Vertical Orthogonal Route Header Unguided, Dual Endwall, 10 Columns, 150 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free
APPLICATION
Application
Orthogonal Midplane
CIRCUITS
Circuits
150
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
5
ORIENTATION
Orientation
Vertical