??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
76XCB - Galets transpalettes en polyamide 6, moyeu lisse
Nomenclature
760001
COD
Code
760001
D
Diametre roue
40 mm
F
Largeur de la roue
43 mm
DD
Diamètre du siège
17 mm
L
Largeur de la roue
43 mm
W
Poids
0.05 kg
INFO
Catalogue
Catalogue