??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
76XCB - Polyamide 6 transpallet rollers, plain bore
Bill of material
760001
COD
Code
760001
D
Wheel diameter
40 mm
F
Wheel width
43 mm
DD
Hub bore diameter
17 mm
L
Hub length
43 mm
W
Weight
0.05 kg
INFO
Catalogue
Catalogue