??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-105 - Connecteur femelle, avec boîtier de décharge de traction, 5 pôles, Cod. A
Nomenclature
770-105
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
25 A
P
Nbre de pôles
5
HOEHE
Hauteur
17.00 mm
BREITE
Largeur
54.60 mm
TIEFE
Profondeur
75.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
10
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
5
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05