??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
771-9995/006-101 do 771-9995/006-802 - CONNECTION WIRE SOCKET - PLUG 5 POLE
Lista materiałowa
771-9995/006-402
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
16 AWG
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
5
FARBE
kolor
BEMERKUNGEN
Comment
L1
Length_1
mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04