??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
7760054181 - EPAK-CI-CO
Kusovník
Weidmueller 7760054181
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7760054181
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EPAK-CI-CO
DESCSHORT
Description short
Signálový převodník/oddělovač, Vstup: DC proud, Vstup [Krátký]: 4-20 mA, Výstup [Krátký]: 4-20 mA
DESCLONG
Description long
Oddělovací zesilovač pro záznam elektrických a fyzikálních parametrů. S elektrickým oddělením, univerzálně použitelný.
GTIN
GTIN-Code
6944169697296
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
60 °C
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
AAF040
Mass
0.080 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043121
URL
URL