??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7760054181 - EPAK-CI-CO
Stückliste
Weidmueller 7760054181
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
7760054181
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EPAK-CI-CO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, Eingang: DC-Strom, Eingang: 4-20 mA, Ausgang: 4-20 mA
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
6944169697296
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAF040
Masse
0.080 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85043121
URL
URL