??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
7760054181 - EPAK-CI-CO
Nomenclature
Weidmueller 7760054181
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7760054181
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EPAK-CI-CO
DESCSHORT
Description short
Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : tension continue, Entrée: 4-20 mA, Sortie: 4-20 mA
DESCLONG
Description long
Amplificateur d'isolation pour enregistrer les paramètres physiques et électriques. Avec isolation électrique, application universelle.
GTIN
GTIN-Code
6944169697296
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
60 °C
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
AAF040
Mass
0.080 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043121
URL
URL