??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
7760054181 - EPAK-CI-CO
Lista materiale
Weidmueller 7760054181
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7760054181
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EPAK-CI-CO
DESCSHORT
Description short
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso: tensione DC, Ingresso: 4-20 mA, Uscita: 4-20 mA
DESCLONG
Description long
Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.
GTIN
GTIN-Code
6944169697296
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
60 °C
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
AAF040
Mass
0.080 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043121
URL
URL