??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7760054181 - EPAK-CI-CO
Спецификация
Weidmueller 7760054181
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7760054181
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EPAK-CI-CO
DESCSHORT
Description short
Преобразователь/делитель сигнала, Вход: напряжение пост. тока, Вход [короткий]: 4-20 mA, Выход [короткий]: 4-20 mA
DESCLONG
Description long
Разделительный усилитель для записи электрических и физических параметров. С электрической изоляцией, для универсального использования.
GTIN
GTIN-Code
6944169697296
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
60 °C
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
AAF040
Mass
0.080 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043121
URL
URL