??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7760054299 - EPAK-VM-CO-H
Stückliste
Weidmueller 7760054299
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
7760054299
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EPAK-VM-CO-H
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signalwandler, Eingang: AC/DC-Spannung
GTIN
6944169742378
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB712
Gerätebauform
Signalwandler
BAB577
Tiefe
89 mm
BAF016
Breite
17.500 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.080 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL