??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-720 - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, Ausgangsspannungsbereich AC 24 … 240 V, Grenzdauerstrom 1 A, 2-Leiter-Anschluss, nulldurchgangsschaltend, Statusanzeige rot, 15 mm Baubreite
Stückliste
788-720
BESTNR
Bestell-Nr.
788-720
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
53.00 mm
BREITE
Breite
15.00 mm
TIEFE
Tiefe
86.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
41.252 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V | 7 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03