??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
790-360/790-398 - Wspornik szyny zbiorczej, do szyn zbiorczych Cu 10 mm x 3 mm, giętki, do montażu zatrzaskowego na TS 35
Lista materiałowa
790-360/790-398
BESTNR
Nr zamówienia.
790-360/790-398
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
56.00 mm
BREITE
szerokość
10.00 mm
TIEFE
głębokość
115.00 mm
GEWICHT
masa
60.730 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-06-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-06-07