??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
79CC - Rodillos transpaletas de poliuretano "TR-Roll", nucleo de acero
Lista de materiales
792125
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
mm
DD
Diámetro del eje
20 mm
L
Ancho buje
mm
LL
Diámetro alojamiento cojinetes
47 mm
M
Profundidad alojamiento cojinetes
14 mm
SL
Carga estatica
daN
RR
Resistencia a la rodadura
daN
LC
Capacidad de carga - 4 km/h
daN
LC2
Capacidad de carga - 6 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Description technique
Description technique