??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
79CC - "TR-Roll" polyurethan-gabelhubwagen-rollen, stahlkern
Stückliste
792125
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
DD
Bohrungsdurchmesser
20 mm
L
Nabenlänge
mm
LL
Kugellagersitzdurchmesser
47 mm
M
Kugellagersitztiefe
14 mm
SL
Statische Belastung
daN
RR
Rollwiderstand
daN
LC
Belastungsfähigkeit - 4 km/h
daN
LC2
Belastungsfähigkeit - 6 km/h
daN
W
Gewicht
kg
INFO
Katalog
Katalog