??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
79SC - Galets de transpalettes en polyurethane "TR-Roll" avec corps en acier
Nomenclature
794125
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
L
Largeur de la roue
mm
LL
Diamètre du siège
47 mm
M
Profondeur de la siege
14 mm
SL
Poids statique
daN
RR
Résistance au roulement
daN
LC
Capacité de charge - 4 km/h
daN
LC2
Capacité de charge - 6 km/h
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Catalogue