??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 45
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
7N FogJet® Wide Angle Series - Форсунка
Спецификация
1-7N-316SS8
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
1
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
THD
Тип резьбы
NPT
CS
Объем
MAT
Материалы
SA
Угол распыла
微細スプレー
FR20
Flow Rate (gallons per minute) at 20 psi
FR40
Flow Rate (gallons per minute) at 40 psi
FR60
Flow Rate (gallons per minute) at 60 psi
FR80
Flow Rate (gallons per minute) at 80 psi
FR100
Flow Rate (gallons per minute) at 100 psi
FR125
Flow Rate (gallons per minute) at 125 psi
FR150
Flow Rate (gallons per minute) at 150 psi
MINTO
Минимальное открытие бака
2.5 Дюйм
L
2.09 Дюйм
L1
1.75 Дюйм
L2
0.34 Дюйм
S1
2 Дюйм
S2
0.63 Дюйм