??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 45
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
7N FogJet® Wide Angle Series - ノズル
部品表
1-7N-316SS8
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1
TT
オス/メス
メス
THD
ネジタイプ
NPT
CS
容量
MAT
材質
SA
スプレー角度
Fine Spray
FR20
Flow Rate (gallons per minute) at 20 psi
FR40
Flow Rate (gallons per minute) at 40 psi
FR60
Flow Rate (gallons per minute) at 60 psi
FR80
Flow Rate (gallons per minute) at 80 psi
FR100
Flow Rate (gallons per minute) at 100 psi
FR125
Flow Rate (gallons per minute) at 125 psi
FR150
Flow Rate (gallons per minute) at 150 psi
MINTO
最小タンク開口部
2.5 Inch
L
2.09 Inch
L1
1.75 Inch
L2
0.34 Inch
S1
2 Inch
S2
0.63 Inch