??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
8 h / ELX - Luminaria de seguridad
Lista de materiales
EN10077340 - ELX EL LED 8h IR SM
ARTNR
Código
EN10077340
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EN10077340 - ELX EL LED 8h IR SM
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria de seguridad
PRODB
Descripción del producto
Luminaria de emergencia con pila individual para la iluminación de vías de evacuación con una autonomía de 8 h de la luz de emergencia. Automonitorización con indicación de estado por colores. Control de funcionamiento protegido frente a manipulaciones accionable con imán o mando a distancia. Uso opcional en modo reserva o modo permanente.
BS
Interfaz del usuario
Mandos a distancia IR
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Techo/pared
L
Longitud
388 mm
B
Anchura
148 mm
H
Altura/Profundidad
46 mm
GEW
Peso
690 g
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9016
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP54
SK
Clase de protección
II
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 95 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
5...+35 °C
NENNSP
Tensión nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corriente de arranque
5 A / 259 µs
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Ángulo de radiación
°
FTEMP
Temperatura cromática
4000 K
CRI
Índice de reproducción cromática Ra
> 80
BLP
Potencia nomina P
3 W
LICHTS
Flujo luminoso
60 lm
LICHTA
Rendimiento lumínico
20 lm/W
LDAUER
Autonomía
8 h h
AKKU
Batería
NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
AUTSEL
Autoverificación automática
false
STATUS
Indicación de estado
por LED
EINSP
Alimentación
descentralizado (pila individual)
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EN10077340
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EN10077340
LDT
en10077340.ldt
EF000233
Alimentación
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Tipo de cableado
adecuado para el cableado de paso
EF009349
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
60 lm
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
5 °C
EF000381
Equipo en servicio
Dispositivo de control LED, control por corriente
EF000008
Anchura
148 mm
EF009346MAX
Temperatura de color - max
4000 K
EF009346MIN
Temperatura de color - min
4000 K
EF006436
Apto para número de bombillas
1
EF001456
Altura/Profundidad
46 mm
EF009482
Regulación del flujo luminoso constante
No
EF000085
Calibre de cable
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
No
EF012170
Distribuidor de luz
otros
EF001438
Longitud
388 mm
EF009347
Potencia máx. del sistema
3 W
EF005905
Con bombilla
Si
EF005127MAX
Tensión nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
230 V
EF001391
Número de polos
2
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF004284
Material de la cubierta
Kunststoff transparent
EF004258
Número de cabezales de la luminaria
1
EF004351
Tipo de pila
NiCd
EF000030
Función
Rettungswegbeleuchtung
EF001277
Apto para tipo de denominación
sonstige
EF011954
Flujo luminoso en modo standby
60 lm
EF000483
Con mando a distancia
No
EF007947
Con conexión por control remoto
false
EF011099
Con pictograma
false
EF000003
Tipo de montaje
Aufbau/Einbau
EF012518MAX
Autonomía nominal - max
8 h
EF012518MIN
Autonomía nominal - min
8 h
EF002960
Tipo de circuito
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositivo de monitorización
automatischer Selbsttest