??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8000003885 - TS15X5 ST K3
Спецификация
Weidmueller 8000003885
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003885
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15X5 ST K3
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Монтажные рейки, 15 x 5 x 155 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4050118652512
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
155 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.029 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
155 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL