??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8000003890 - TS15X5 ST POK 0811
Kusovník
Weidmueller 8000003890
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003890
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15X5 ST POK 0811
DESCSHORT
Description short
Svorkovnicová lišta, bez slotu, Lišty svorkovnice, 7.5 x 7.5 x 15 mm, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
DESCLONG
Description long
Kovová profilová lišta pro připevnění elektrického zařízení. Lišta svorky je namontovaná na pouzdru, svorkovnici, panelu nebo na podobném zařízení.
GTIN
GTIN-Code
4050118652550
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
89 mm
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
15 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.020 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
98 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL