??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8000003905 - TS35X7.5 ST K7
Lista materiale
Weidmueller 8000003905
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003905
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST K7
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, senza foro longitudinale, Guide di supporto, 35 x 7.5 x 324 mm, acciaio, zincato, cromato
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
GTIN-Code
4050118652680
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
314 mm
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
324 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.119 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
324 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL