??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8000003913 - TS35X7.5 ST POK 4040
Lista materiałowa
Weidmueller 8000003913
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003913
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST POK 4040
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, szyny nośne, 35 x 7.5 x 384 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4050118652734
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
373 mm
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
384 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.139 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
382 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL