??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8000006724 - TS35X7.5 ST KTB4538 HOR
Stückliste
Weidmueller 8000006724
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000006724
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS35X7.5 ST KTB4538 HOR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, Tragschienen, 35 x 7.5 x 321 mm, Stahl, verzinkt, verchromt
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118652925
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
305 mm
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
321 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.120 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
321 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL