??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8000006730 - TS35X7.5 ST KTB9874 HOR
Nomenclature
Weidmueller 8000006730
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000006730
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST KTB9874 HOR
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Profilés support, 35 x 7.5 x 666 mm, Acier, zingué, chromé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4050118653038
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
666 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.250 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
666 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL