??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8000037554 - TS35X7.5 ST KEBI 50 VER
Lista de materiales
Weidmueller 8000037554
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000037554
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST KEBI 50 VER
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Carriles, 35 x 7.5 x 429 mm, Acero, cincado, cromado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4050118653076
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
429 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.007 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
429 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL