??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8000070049 - S.A._TS35X7.5 ST KEBX2626 VER
Stückliste
Weidmueller 8000070049
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000070049
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
S.A._TS35X7.5 ST KEBX2626 VER
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, Tragschienen, 35 x 7.5 x 200 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4064675211549
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.100 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
200 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL