??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8000073095 - TS35X15 ST K52
Спецификация
Weidmueller 8000073095
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073095
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST K52
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Монтажные рейки, 35 x 15 x 140 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4064675337065
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
120 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
140 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.097 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
140 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL