??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8000073105 - TS35X15 ST KEBI 60 VER
Lista materiale
Weidmueller 8000073105
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073105
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST KEBI 60 VER
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, senza foro longitudinale, Guide di supporto, 35 x 15 x 529 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
GTIN-Code
4064675340560
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
509 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
529 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.375 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
529 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL