??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8000073105 - TS35X15 ST KEBI 60 VER
Lista materiałowa
Weidmueller 8000073105
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073105
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST KEBI 60 VER
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, szyny nośne, 35 x 15 x 529 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4064675340560
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
509 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
529 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.375 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
529 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL