??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8000073110 - TS35X15 ST KTB2626 VER
Спецификация
Weidmueller 8000073110
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073110
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST KTB2626 VER
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Монтажные рейки, 35 x 15 x 205 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4064675340607
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
189 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
205 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.141 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
205 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL