??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8000073219 - TS35X15 ST STB 2.1 STB 3
Nomenclature
Weidmueller 8000073219
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073219
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST STB 2.1 STB 3
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Profilés support, 35 x 15 x 150 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4064675356776
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
150 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.105 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
150 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL