??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8000073219 - TS35X15 ST STB 2.1 STB 3
Спецификация
Weidmueller 8000073219
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073219
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST STB 2.1 STB 3
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Монтажные рейки, 35 x 15 x 150 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4064675356776
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
150 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.105 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
150 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL