800FP-LMM43
Rockwell Automation
Push Buttons
22,5 mm, 800F Mushroom and Emergency Stop Operators
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rockwellautomation/push_buttons/22mm_800f_mashroom_and_eso/800f_m_mushroom_illuminated.prj},{NB=800FP-LMM43},{DESC=22.5 mm Momentary Mushroom, Illuminated},{A=P},{B=LMM4 - Illuminated, Momentary Mushroom, 40mm},{C=3},{D=},{H=39.835},{L=44.000},{W=39.835}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rockwell Automation
Description
800F Momentary Mushroom, Illuminated - 800F Momentary Mushroom, Illuminated
Bill of material
800FP-LMM43
CN
Catalog Number
800FP-LMM43
DESC
Description
22.5 mm Momentary Mushroom, Illuminated
A
Operator Construction
P - Round Plastic Operator (IP69K; IP65, Type 4/4X/13)
M - Round Metal Operator (IP65, Type 4/13)
P - Round Plastic Operator (IP69K; IP65, Type 4/4X/13)
M - Round Metal Operator (IP65, Type 4/13)
B
Operator Type
LMM4 - Illuminated, Momentary Mushroom, 40mm
C
Color Cap
3 - Green
4 - Red
5 - Yellow
6 - Blue
7 - Clear
3 - Green
4 - Red
5 - Yellow
6 - Blue
7 - Clear
D
Packaging
Standard Pack, Quantity:1
SP - Special Pack, Quantity:50
Standard Pack, Quantity:1
SP - Special Pack, Quantity:50