??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
80161-10 - Connecting coupling GST18i3 plug - GST18i3 socket
Bill of material
80161-10-12
BEST
Order No.
80161-10-12
BMSP
Rated voltage
250 V
BMS
Rated current
16 A
SA
Safety rating
IP20
GEW
Approx. weight
0.1360 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85366980
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495929316
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.