품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8035-449739-444005-Inline Paddle Wheel Flowmeter / batch control
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Flow
Paddle Wheel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/durchfluss/fluegelrad/8035.prj},{NB=8035-449739-444005-Inline Flügelrad Durchflussmessgerät / Dosiergerät},{BUNRF=449739},{BUNRE=444005},{PPATH=8035sbl.prj},{AUSF=Außengewindeanschluss},{NORM=Rc (ISO7)},{DN=8},{LTA=RS84},{WKST=VA},{DWKSTSML=FF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 243
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8035 - Inline flowmeter or batch controller with paddle wheel
Bill of material
8035-449739-444005-Inline Paddle Wheel Flowmeter / batch control
BUNRF
ITEM-No. fitting
449739
449739
BUNRE
ITEM-No. transmitter
444005
444006
444007
553432
553433
423922
423924
423921
443360
423926
444005
444006
444007
553432
553433
423922
423924
423921
443360
423926
AUSF
connection
External thread connection
External thread connection
NORM
Rc (ISO7)
Rc (ISO7)
mm
DN
Orifice size
8
8
LTA
Port connection
RS84
RS84
WKST
Material
VA
VA
DWKSTSML
Sealing material
FF
FF