피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
8036102
Turck
Connectivity
cordsets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/connectivity/cordsets/8036102.prj},{NB=8036102},{BMENB=8036102},{P2=8018314},{P6=3.800},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/0c/59/8036102.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/0c/59/8036102.png},{DESCSHORT=High-Temperature Resistant Actuator and Sensor Cable, Connection Cable}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
8036102 - High-Temperature Resistant Actuator and Sensor Cable, Connection Cable
Bill of material
8036102
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
8036102
DESCSHORT
Short Description
High-Temperature Resistant Actuator and Sensor Cable, Connection Cable
DESCLONG
Long Description
High-Temperature Resistant Actuator and Sensor Cable, Connection Cable, Voltage 250 V, Cable length 5 m, M8 male connector, straight, 4-pin, Sheath material: PTFE, Sheath color: white, Flame-retardant, Resistant to welding sparks, Resistant to chemicals, UV radiation and oils, Resistant to acids and alkaline solutions, LABS free, Resistant to microbes and hydrolysis, Cold and heat-flexible, RoHS-compliant, Protection class IP65, Temperature range of the cable: -190°C…260°C, Cable length: 5.0 m
EAN
4047106005078
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HT-SSP4-5/S2430
P2
8018314
P3
AG05064
P6
3.800
CADMODEL
P10
CAD00370
P1
M8-4-S
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink