??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
8039211 - Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung
Stückliste
8039211
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
8039211
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 250 V, Leitungslänge 10 m, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Mantelmaterial: PTFE, Mantelfarbe: weiß, Flammwidrig, Schweißfunkenbeständig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Säuren- und laugenbeständig, LABS-frei, Hydrolysefest und microbenbeständig, Kälte- und wärmeflexibel, RoHS-konform, Schutzart IP65, Temperaturbereich der Leitung: -190°C…260°C, Leitungslänge: 10 Meter
EAN
4047106149451
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HT-WAK3-10/S2430
P2
8012637
P3
AG05302
P4
3.800
CADMODEL
P10
CAD10027
P1
M12A-K
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink