피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
806W
Jung
Baugruppen
WG 800 - Aufputz
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jung/4817711741/4817730352/806w.prj},{NB=806W},{SUPPLIERPID=806W},{ANZAHL_DER_BETAETIGUNGSWIPPEN=1},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=7035},{NENNSPANNUNG=250},{SCHALTSTROM_FUER_LEUCHTSTOFFLAMPEN=10},{GERAETEBREITE=75},{GERAETEHOEHE=75},{GERAETETIEFE=58},{ABBILDUNG=../../../_pool_/e1/db/jung_806w.png},{DESCSHORT=Wippschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800},{DESCLONG=mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).},{ETIM80_CLASSID=EC001590},{SCHALTUNGSART=Wechselschalter}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
806W - Wippschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
Bill of material
806W
ABBILDUNG
Abbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
806W
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wippschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
DESCLONG
Langbeschreibung
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
EC001590
SCHALTUNGSART
Schaltungsart
Wechselschalter
BEDIENUNGSART
Bedienungsart
Wippe/Taste
ZUSAMMENSTELLUNG
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
TASTSCHALTER
Tastschalter
false
ANZAHL_DER_BETAETIGUNGSWIPPEN
Anzahl der Betätigungswippen
1
MONTAGEART
Montageart
Aufputz
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
Schraubbefestigung
MIT_MONTAGEPLATTE
Mit Montageplatte
false
WERKSTOFF
Werkstoff
Kunststoff
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
Thermoplast
HALOGENFREI
Halogenfrei
true
ANTIBAKTERIELLE_BEHANDLUNG
Antibakterielle Behandlung
false
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
-
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
glänzend
FARBE
Farbe
grau
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
BELEUCHTUNG
Beleuchtung
ja
BELEUCHTUNGSFUNKTION
Beleuchtungsfunktion
Orientierung
BELEUCHTUNGSART
Beleuchtungsart
LED austauschbar
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
SCHLAGFESTIGKEIT
Schlagfestigkeit
-
NENNSPANNUNG
Nennspannung
250
BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom
-
SCHALTSTROM_FUER_LEUCHTSTOFFLAMPEN
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
10
RUECKMELDEKONTAKT
Rückmeldekontakt
false
ANSCHLUSSART
Anschlussart
Steckklemme
HEIZUNGSSCHALTER
Heizungsschalter
false
WASCHMASCHINENSCHALTER
Waschmaschinenschalter
false
GERAETEBREITE
Gerätebreite
75
GERAETEHOEHE
Gerätehöhe
75
GERAETETIEFE
Gerätetiefe
58
EINBAUTIEFE
Einbautiefe
-
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
false
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
-
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false