카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
C813X42(00)
CARCANO
EYEBOLTS
813X
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{carcano/golfari/813x/813x_asmtab.prj},{NB=C813X42(00)},{CODE=C813X42},{SIZE=M42},{ROT=0},{ROT2=0},{INFO=Catalogue},{WLL=15.0},{A=131},{B=71},{C=30},{E=69},{F=149},{G=30},{H=199},{J=100},{K=49},{L=63},{P=32.5},{T=97},{CH=17},{WEIGHT=6.0},{PPATH=813x_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
CARCANO
Description
813X - PERFORMER HEAVY LIFT SWIVEL HOIST RING
Bill of material
C813X42(00)
CODE
Code
C813X42
C813X42
SIZE
Size
M42
M42
ROT
Rotation
°
ROT2
Rotation
°
INFO
Catalogue
Catalogue
WLL
W.L.L.
15.0
15.0
t
A
131
131
mm
B
71
71
mm
C
30
30
mm
E
69
69
mm
F
149
149
mm
G
30
30
mm
H
199
199
mm
J
100
100
mm
K
49
49
mm
L
63
63
mm
P
32.5
32.5
mm
T
97
97
mm
CH
Ch
17
17
mm
WEIGHT
Weight
6.0
6.0
kg