??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
8191307 - TOOL-KIT STANDARD EMPTY CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 8191307
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8191307
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeug-Set
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug-Set
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOOL-KIT STANDARD EMPTY CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626039831
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
6
BAF016
Breite
65 mm
BAA020
Höhe
315 mm
BAA018
Länge
165 mm
BAB577
Tiefe
65 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAE401
Lieferbedingung
BAB521
Kennzeichnung
ohne Anforderung
BAB576
Masse (Gewicht)
0.420 kg
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
AAM118
signalrot ausgeführt
Nein
AAL682
Hängeschlossbügel vorhanden
Nein
AAL921
Schulterriemen vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626039831
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeug-Set
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Werkzeug-Etui, unbestückt, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
AAO057
Herstellerprodukttyp
TOOL-KIT STANDARD EMPTY CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
42029180
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink