??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
8205 - S-5 E-Klemmen Aluminium 30x25x9x50
Bill of material
SFS 495704
ARTNR
Order number
495704
FN
8205
TYP
Type
F4
MARKE
Marke
S-5! STEHFALZKLEMMEN
LM
Lief.Mat
36239
MKT
Materialkurztext
S-5 E-Klem Al,60
LTEXT1
Langtext 1
S-5 E-Klemmen m. 2 Fixierschrauben
LTEXT2
Langtext 2
Aluminium/Schrauben rostfrei A2
LTEXT3
Langtext 3
für Doppelstehfalzdächer
LTEXT4
Langtext 4
30x25x9x50
D1
Nominal thread diameter
M10 mm
L
Length
50 mm
B
Width
25 mm
H
Height
30 mm
B1
Width
9 mm
H1
Height
16 mm