??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8218440000 - DK OR 35 24VDC
Stückliste
Weidmueller 8218440000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8218440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DK OR 35 24VDC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Funktionsbaustein (Signalverarbeitung)
DESCLONG
Langbeschreibung
Funktionsbaustein um Verknüpungsfunktionen wie OR / AND /NOR zu realisieren.
GTIN
4008190191252
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
57 mm
BAF016
Breite
12 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.029 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL