??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
8224, 8225, 8226, 8228 - Limitador Horizontal
Bill of material
8224
PN
Part Number
8224
SERIES
Linha
Limitador Horizontal
CODE
Código
0010941
FIH
Força impacto Horizontal
600 kgf
TYPE
Modelo
MAT
Material
Aço carbono
SC
Suporte Compativel
A
130 mm
B
120 mm
C
120 mm
D
73 mm