??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
8282 - S-5 S-Klemmen Aluminium 38x38x14x50
Bill of material
SFS 495713
ARTNR
Order number
495713
FN
8282
TYP
Type
F4
MARKE
Marke
S-5! STEHFALZKLEMMEN
LM
Lief.Mat
36239
MKT
Materialkurztext
S-5 S-Klem Al,30
LTEXT1
Langtext 1
S-5 S-Klemmen m. 2 Fixierschrauben
LTEXT2
Langtext 2
Aluminium/Schrauben rostfrei A2
LTEXT3
Langtext 3
für indust. gefertigte Stehfalzdächer
LTEXT4
Langtext 4
38x38x14x50
D1
Nominal thread diameter
M10 mm
L
Length
51 mm
B
Width
38 mm
H
Height
38 mm
B1
Width
14 mm
H1
Height
23 mm