??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
831-3502 a 831-3509 - Connettore femmina THT, dritto, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Passo pin 7,62 mm
Lista materiale
831-3505
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
41 A
RM
Passo
7.62 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
36.20 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
14.20 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02