??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
83300 - Forked photoelectric sensors
Bill of material
83300-05005511
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
A
distance
mm
A1
distance
mm
A2
distance
mm
A3
distance
mm
B
distance
mm
D
Diameter
mm
E
distance
mm
L
Length
mm
L1
distance
mm
T
Gabeltiefe
mm
W
Gabelweite
mm
P
distance
mm
S1
distance
mm
S2
distance
mm
S3
distance
mm
SENDL
Sendelicht
AUFL
Auflösung
0.4 mm
EMPF
Sensitivity
einstellbar mm
BTSP
Betriebsspannung
10 - 35 VDC
ISOSP
Isolationsspannung
500 V
SPANNABF
Spannungsabfall
<2,5 V
SA
Schaltausgang
SCHFQ
Schaltfrequenz
2,5 kHz
SCHHY
Schalthysterese
<0,2 mm
LASTS
Laststrom
200/kurzschlussfest max. mA
EIGSAUF
Eigenstromaufnahme
<35 mA
REP
Reproduzierbarkeit
<0,01 mm
UMGT
Umgebungstemperatur
-10 °C BIS +60 °C °
TPD
Temperaturdrift
<10
FDFK
Fremdlichtfestigkeit
50 klx
SADUPE1
Safety rating
IP67
SKL
Schutzklasse
III SCHUTZKLEINSPANNUNG
AA
Anschlussart
Steckverbinder M8
POLA
Polanzahl
3-polig
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85364100
EAN
EAN-Nr. norelem