??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
83300 - Fotokomórki widełkowe
Lista materiałowa
83300-05005511
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Aluminium
A
Odstęp
mm
A1
Odstęp
mm
A2
Odstęp
mm
A3
Odstęp
mm
B
Odstęp
mm
D
Średnica
mm
E
Odstęp
mm
L
Długość
mm
L1
Odstęp
mm
T
Gabeltiefe
mm
W
Gabelweite
mm
P
Odstęp
mm
S1
Odstęp
mm
S2
Odstęp
mm
S3
Odstęp
mm
SENDL
Sendelicht
AUFL
Auflösung
0.4 mm
EMPF
Czułość
einstellbar mm
BTSP
Betriebsspannung
10 - 35 VDC
ISOSP
Isolationsspannung
500 V
SPANNABF
Spannungsabfall
<2,5 V
SA
Schaltausgang
SCHFQ
Schaltfrequenz
2,5 kHz
SCHHY
Schalthysterese
<0,2 mm
LASTS
Laststrom
200/kurzschlussfest max. mA
EIGSAUF
Eigenstromaufnahme
<35 mA
REP
Reproduzierbarkeit
<0,01 mm
UMGT
Umgebungstemperatur
-10 °C BIS +60 °C °
TPD
Temperaturdrift
<10
FDFK
Fremdlichtfestigkeit
50 klx
SADUPE1
Stopień ochrony
IP67
SKL
Schutzklasse
III SCHUTZKLEINSPANNUNG
AA
Anschlussart
Steckverbinder M8
POLA
Polanzahl
3-polig
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
85364100
EAN
EAN-Nr. norelem