??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
842840 - POH 81/12G
Stückliste
842840
POH_81_12G
POH 81/12G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
842840
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
POH 81/12G
EAN
4047526377090
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
80 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
215 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.112 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine®­ PerformanceLight
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
170 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ja